Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 234
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
652 - DIN 338 S-SPIRALBOHRER
Bill of material
652 4.850
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
S-SPIRALBOHRER
J22
Produktbezeichnung
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
J1
Normnummer
DIN 338
J8
Bearbeitungsverfahren
BVB
A11
Schneidendurchmesser min.
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
B3
Kraglänge
mm
B4
Nutzlänge
mm
B5
Gesamtlänge
mm
B6
Spannutenlänge
mm
B71
Funktionslänge
mm
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
f11
D1
Anzahl Schneiden
2
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
D7
Masse (Gewicht)
kg
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
130 Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
H5
Beschichtung
TIN
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
mm
C4
Schaftlänge
mm
D2
Drallrichtung
R
D3
Drallwinkel
38 Grad
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)