Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 59
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
665 - DIN 338 S-SPIRALBOHRER
Bill of material
665 3.400
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
S-SPIRALBOHRER
J22
Produktbezeichnung
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS
J1
Normnummer
DIN 338
J8
Bearbeitungsverfahren
BVB
A11
Schneidendurchmesser min.
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
B3
Kraglänge
mm
B4
Nutzlänge
mm
B5
Gesamtlänge
mm
B6
Spannutenlänge
mm
B71
Funktionslänge
mm
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
f11
D1
Anzahl Schneiden
2
D7
Masse (Gewicht)
kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
130 Grad
F1
Schneidrichtung
L
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS
H5
Beschichtung
TIN
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
mm
C4
Schaftlänge
mm
D2
Drallrichtung
L
D3
Drallwinkel
38 Grad
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD