您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
5023 5.950
Gühring
Tieflochbohren
Einlippenbohrer
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_gundrilling/catalog_single_fluted_gun_drills/catalog_5023.prj},{NB=5023 5.950},{J21=5023 5.950},{A11=5.953},{C12=1},{B3=512},{B4=500.100},{B5=560},{B6=512},{B71=559.100},{C3=16},{D1=1},{D7=0.160},{E1=120},{B7=0.900},{C4=48},{H22=4},{BLD=12},{ID12000=9050230059500},{ID12100=0},{C14=1},{C15=5},{C2=160},{C33=-0.011},{F8=1},{G2=7},{G31=0},{G5=1},{H21=1},{J7=0},{J23=VH-KOPF TIEFLOCHBOH,},{J22=VHM-KOPF S-TIEFLOCHBOHRER 80XD 5,95ZL HA},{J3=GG},{H3=HMKOPF},{J1=WN TLB},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HW},{H5=TIN},{D2=N},{J6=ZYL01600115h$06},{J61=ZYL01G1600h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9050230059500.dxf},{ID10003=9050230059500.stp},{ID10004=9050230059500_prop.xml},{ID10005=A_9050230059500.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
5023 - WN TLB VH-KOPF TIEFLOCHBOH.
Bill of material
5023 5.950
J21
Identifizierende Bestellnummer
5023 5.950
5023 5.950
J23
Produktbeschreibung
VH-KOPF TIEFLOCHBOH,
J22
Produktbezeichnung
VHM-KOPF S-TIEFLOCHBOHRER 80XD 5,95ZL HA
VHM-KOPF S-TIEFLOCHBOHRER 80XD 5,95ZL HA
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HMKOPF
J1
Normnummer
WN TLB
J8
Bearbeitungsverfahren
BVB
A11
Schneidendurchmesser min.
5.953
5.953
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
B3
Kraglänge
512
512
mm
B4
Nutzlänge
500.100
500.100
mm
B5
Gesamtlänge
560
560
mm
B6
Spannutenlänge
512
512
mm
B71
Funktionslänge
559.100
559.100
mm
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
16
16
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
D1
Anzahl Schneiden
1
D7
Masse (Gewicht)
0.160
0.160
kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
120
Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HW
H5
Beschichtung
TIN
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
0.900
0.900
mm
C4
Schaftlänge
48
48
mm
D2
Drallrichtung
N
H22
Kühlschmierstoffaustritt
4
BLD
Bildkennung
12
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01600115h$06
ZYL01600115h$06
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01G1600h$06
ZYL01G1600h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求