3876 12.706
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_3876.prj},{NB=3876 12.706},{J21=3876 12.706},{A1=12.700},{B2=32.000},{B3=44},{B5=88.900},{B71=66.300},{C4=45.200},{C12=1},{C2=500},{C3=12.700},{F21=4},{F22=4},{G1=1.575},{H21=0},{H22=0},{E2=35},{F4=35},{D7=0.150},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9038760127060},{ID12100=0},{B4=43.700},{C14=2},{C15=5},{C33=-0.011},{F27=2},{F5=56.000},{J23=VHM RATIOFRAESER},{J22=VHM FIRE FRA-SH RF1 ER 35/38° WN-USA 4S},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN USA},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=SUPER A-BESCHICHTET},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL05000125},{J61=ZYL01R5000h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9038760127060.dxf},{ID10003=9038760127060.stp},{ID10004=9038760127060_prop.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3876 - WN USA VHM RATIOFRAESER
Bill of material
3876 12.706
J21
Identifizierende Bestellnummer
3876 12.706
3876 12.706
J23
Produktbeschreibung
VHM RATIOFRAESER
J22
Produktbezeichnung
VHM FIRE FRA-SH RF1 ER 35/38° WN-USA 4S
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN USA
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC
A1
Schneidendurchmesser
12.700
12.700
mm
B2
Schneidenlänge, max.
32.000
32.000
mm
B3
Kraglänge
44
44
mm
B5
Gesamtlänge
88.900
88.900
mm
B71
Funktionslänge
66.300
66.300
mm
C4
Schaftlänge
45.200
45.200
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
500
500
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
12.700
12.700
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
G1
Eckenradius
1.575
1.575
mm
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
SUPER A-BESCHICHTET
E2
Seitenspanwinkel
35
Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
35
Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.150
0.150
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL05000125
ZYL05000125
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01R5000h$06
ZYL01R5000h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求