Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
6730 - WN VHM RATIOFRAESER
Bill of material
6730 8.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
J22
Produktbezeichnung
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN
J11
Formbuchstabe Normnummer
A
J8
Bearbeitungsverfahren
FNB
A1
Schneidendurchmesser
mm
B2
Schneidenlänge, max.
mm
B3
Kraglänge
mm
B5
Gesamtlänge
mm
B71
Funktionslänge
mm
A5
Halsdurchmesser
mm
C4
Schaftlänge
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
3
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
3
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
E3
Rückspanwinkel
Grad
E2
Seitenspanwinkel
39 Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
39 Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Gühring
    3472 - WN SC RATIO END MILL
    Gühring
    3359 - WN L-RAD.KOPIERFRAESER
    Gühring
    6732 - WN SC RATIO END MILL
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)