3146 14.290
Gühring
Fräsen
HM und HSS Universalfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_universal_milling_cutters/catalog_3146.prj},{NB=3146 14.290},{J21=3146 14.290},{A1=14.288},{B2=28.500},{B3=50},{B5=88.900},{B71=MIN},{C4=44.400},{C12=1},{C2=562},{C3=14.288},{F21=2},{F22=2},{H21=0},{H22=0},{E2=30},{F4=30},{D7=0.170},{J7=0},{BLD=2},{ID12000=9031460142900},{ID12100=0},{B4=44.500},{C14=2},{C15=5},{C33=-0.011},{F27=1},{F5=80.000},{G2=0.150},{G3=45},{J23=VHM SCHAFTFRAESER},{J22=VHM BLA,FRA-BN WN-USA 2S KU 14,288},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN USA},{J8=FNB},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-82},{C31=h6},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL05620125},{J61=ZYL01R5625h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9031460142900.dxf},{ID10003=9031460142900.stp},{ID10004=9031460142900_prop.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 23
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3146 - WN USA VHM SCHAFTFRAESER
Bill of material
3146 14.290
J21
Identifizierende Bestellnummer
3146 14.290
3146 14.290
J23
Produktbeschreibung
VHM SCHAFTFRAESER
VHM SCHAFTFRAESER
J22
Produktbezeichnung
VHM BLA,FRA-BN WN-USA 2S KU 14,288
VHM BLA,FRA-BN WN-USA 2S KU 14,288
J3
Firmenkennung
GG
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN USA
J8
Bearbeitungsverfahren
FNB
FNB
A1
Schneidendurchmesser
14.288
14.288
mm
B2
Schneidenlänge, max.
28.500
28.500
mm
B3
Kraglänge
50
50
mm
B5
Gesamtlänge
88.900
88.900
mm
B71
Funktionslänge
mm
C4
Schaftlänge
44.400
44.400
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
562
562
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
14.288
14.288
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
2
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
2
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
E2
Seitenspanwinkel
30
Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
30
Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.170
0.170
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
2
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL05620125
ZYL05620125
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01R5625h$06
ZYL01R5625h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求