피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
971 5.000
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_971.prj},{NB=971 5.000},{J21=971 5.000},{A21=5},{A3=0.800},{A8=4.900},{B1=10},{B2=25},{B3=70},{C12=21},{C3=6.000},{D7=0.021},{H22=1},{BLD=2},{ID12000=9009710050000},{ID12100=0},{A6=4.120},{B4=1.600},{B8=MIN},{C14=1},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.008},{C4=37.000},{D1=3},{D3=15},{D4=58.600},{G21=1},{G31=MIN},{H21=1},{J7=0},{J23=VH GEWINDEBOHRER KI},{J22=VHM KI MASCH,-GBO M 5 DIN371 NR-15 6HX},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h6},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{J6=ZYL00602115},{J61=ZYL21F6000h$06},{DATE=2018-03-23},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9009710050000.dxf},{ID10003=9009710050000.stp},{ID10004=9009710050000_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
971 - DIN 371 VH GEWINDEBOHRER
Bill of material
971 5.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
971 5.000
971 5.000
J23
Produktbeschreibung
VH GEWINDEBOHRER KI
VH GEWINDEBOHRER KI
J22
Produktbezeichnung
VHM KI MASCH,-GBO M 5 DIN371 NR-15 6HX
VHM KI MASCH,-GBO M 5 DIN371 NR-15 6HX
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
DIN 371
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
5
5
mm
A3
Gewindesteigung
0.800
0.800
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
6HX
A8
Schlüsselweite
4.900
4.900
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
10
10
mm
B2
Nutzlänge
25
25
mm
B3
Gesamtlänge
70
70
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6.000
6.000
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
D2
Drallrichtung
R
D7
Masse (Gewicht)
0.021
0.021
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
H22
Kühlschmierstoffaustritt
1
1
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00602115
ZYL00602115
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F6000h$06
ZYL21F6000h$06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청