피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
1258 16.007
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_1258.prj},{NB=1258 16.007},{J21=1258 16.007},{A21=16},{A3=1.500},{A8=9.000},{B1=22},{B2=44},{B3=100},{C12=21},{C3=12},{D7=0.103},{H22=0},{BLD=3},{ID12000=9012580160070},{ID12100=0},{B4=3.000},{C14=0},{C15=5},{C2=120},{C33=-0.043},{C4=55.900},{G21=4},{H21=0},{J7=0},{J23=S GEWINDEFORMER},{J22=PM HSSE S-GFO DIN2174 MF 6HX O,SN LANG},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 374~},{A1=MF},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=TIN},{J6=ZYL01202105},{J61=ZYL21G1200h$09},{DATE=2018-09-12},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9012580160070.dxf},{ID10003=9012580160070.stp},{ID10004=9012580160070_prop.xml},{ID10005=A_9012580160070.xml},{ID11001=PM HSS-E}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1258 - DIN 374~ S GEWINDEFORMER
Bill of material
1258 16.007
J21
Identifizierende Bestellnummer
1258 16.007
1258 16.007
J23
Produktbeschreibung
S GEWINDEFORMER
S GEWINDEFORMER
J22
Produktbezeichnung
PM HSSE S-GFO DIN2174 MF 6HX O,SN LANG
PM HSSE S-GFO DIN2174 MF 6HX O,SN LANG
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
PM HSS-E
J1
Normnummer
DIN 374~
A1
Gewindeart
MF
MF
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
16
16
mm
A3
Gewindesteigung
1.500
1.500
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
6HX
A8
Schlüsselweite
9.000
9.000
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
22
22
mm
B2
Nutzlänge
44
44
mm
B3
Gesamtlänge
100
100
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
12
12
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.103
0.103
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
TIN
BLD
Bildkennung
3
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01202105
ZYL01202105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21G1200h$09
ZYL21G1200h$09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청