피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
931 12.000
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_931.prj},{NB=931 12.000},{J21=931 12.000},{A21=12},{A3=1.750},{A8=7.000},{B1=24},{B2=49},{B3=110},{C12=21},{C3=9.000},{D7=0.051},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9009310120000},{ID12100=0},{A6=10.110},{B4=3.500},{C14=0},{C15=5},{C2=90},{C33=-0.036},{C4=60.900},{D1=4},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=S GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E S-MASCH,-GBO M 12 DIN 376RH FORM C},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 376},{A1=M},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=TIN},{J6=ZYL00902105},{J61=ZYL21F9000h$09},{DATE=2018-03-26},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9009310120000.dxf},{ID10003=9009310120000.stp},{ID10004=9009310120000_prop.xml},{ID10005=A_9009310120000.xml},{ID11001=HSS-E}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
931 - DIN 376 S GEWINDEBOHRER
Bill of material
931 12.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
931 12.000
931 12.000
J23
Produktbeschreibung
S GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E S-MASCH,-GBO M 12 DIN 376RH FORM C
HSS-E S-MASCH,-GBO M 12 DIN 376RH FORM C
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 376
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
12
12
mm
A3
Gewindesteigung
1.750
1.750
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
6HX
A8
Schlüsselweite
7.000
7.000
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
24
24
mm
B2
Nutzlänge
49
49
mm
B3
Gesamtlänge
110
110
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
9.000
9.000
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.051
0.051
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
TIN
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00902105
ZYL00902105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F9000h$09
ZYL21F9000h$09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1919 - DIN 376 "FIRE" TAP
Gühring
05.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청