您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
960 16.662
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_960.prj},{NB=960 16.662},{J21=960 16.662},{A22=0.375},{A3=1.337},{A4=19},{A8=9.000},{B1=22},{B2=35},{B3=70},{C12=21},{C3=12},{D7=0.064},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9009600166620},{ID12100=0},{A6=14.950},{B4=2.674},{C14=0},{C15=5},{C2=120},{C33=-0.043},{C4=34.900},{D1=4},{G21=2},{H21=0},{J7=0},{J23=HANDGEWINDEBOHRER},{J22=HSS HAND-GBO BSP G 3/8 DIN 5157RN FERTIG},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 5157},{A1=G},{A24= 3/8},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS},{H5=OHNE},{J6=ZYL01202105},{J61=ZYL21G1200h$09},{DATE=2018-03-23},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9009600166620.dxf},{ID10003=9009600166620.stp},{ID10004=9009600166620_prop.xml},{ID10005=A_9009600166620.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
960 - DIN 5157 HANDGEWINDEBOHRER
Bill of material
960 16.662
J21
Identifizierende Bestellnummer
960 16.662
960 16.662
J23
Produktbeschreibung
HANDGEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS HAND-GBO BSP G 3/8 DIN 5157RN FERTIG
HSS HAND-GBO BSP G 3/8 DIN 5157RN FERTIG
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS
J1
Normnummer
DIN 5157
A1
Gewindeart
G
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
0.375
0.375
Inch
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
3/8
3/8
A3
Gewindesteigung
1.337
1.337
mm
A4
Gangzahl je Inch
19
19
A8
Schlüsselweite
9.000
9.000
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
22
22
mm
B2
Nutzlänge
35
35
mm
B3
Gesamtlänge
70
70
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
12
12
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.064
0.064
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01202105
ZYL01202105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21G1200h$09
ZYL21G1200h$09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
959 - DIN 5157 HAND TAP
Gühring
05.04.2024
SZ 6013-6050 - Cutting punch with elongated neck reduced
Steinel Normalien
14.05.2024
Valves Series GMCU 53-32 - Valves Series GMCU 53-32
Camozzi
16.05.2024
PSS.14 - Precision-Punch stepped with form ISO 8020 HSS
Bordignon
13.03.2023
SZ 6141 - Spot facer
Steinel Normalien
14.05.2024
GF-VZ-VHM-R15-IKZ-HA-TICN
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
GF-VHM-R30-lg-IKZ-HE-TICN
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
GF-VHM-R30-lg-IKZ-HB
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
GF-VHM-R30-lg-IKZ-HE
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
GF-VHM-R30-lg-IKZ-HA-TICN
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
GF-VHM-R30-lg-IKZ-HA-TICN
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求