Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 15
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Plate wheels ASA 40 simplex 12,7 x 7,95mm (08 A-1)
Bill of material
N03215
NAME
Name
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
D1
mm
KG
kg
B1
7.2 mm
C
1.6 mm
R3
r3
13.5 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD