Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 10
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 24441. - Verstellbare Flachspannhebel mit Innengewinde
Bill of material
24441.0025 Adjustable Flat Clamping Lever
BESTNR
Ref. No.
AUS
finish
D2
Thread
D22
H7
mm
L2
mm
D1
mm
D3
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
T
min.
mm
TEMPMIN
Temperature min.
-30 °C
TEMPMAX
Temperature max.
80 °C
G
Weight
g
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели