품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 25100.0416 Quick Plug Coupling
Halder
Standard Parts
Machine Elements
EH 25100. Quick Plug Couplings, with angular and radial offset compensation
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/maschinenelemente/eh_2510_3/eh_2510_e_assmtab.prj},{NB=EH 25100.0416 Schnellsteckkupplung (0)},{BESTNR=25100.0416},{BESTNRX=2510.416},{WKL=0},{D1=M 16},{DNDM=16.000},{DKDM=13.546},{D2=60.0},{D3=32.0},{L1=121},{L2=34},{L3=26.0},{L4=34},{L5=62},{L6=45.0},{SW1=55},{SW2=46},{SW3=27},{SW4=18},{RV=1.0},{ZU=18.0},{G=1090},{VERS=5.000},{D20=16.000},{D11=37.500},{D22=21.000},{L11=29.000},{M=8.000},{H=53.000},{H1=12.000},{H2=29.000},{H3=9.000},{H4=14.000},{D10=26.800},{D111=40.800},{T=10.000},{H5=8.000},{DNDM1=36.000},{PPATH=eh_2510_e_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 25100. - Quick Plug Couplings with angular and radial offset compensation
Bill of material
EH 25100.0416 Quick Plug Coupling
BESTNR
Ref. No.
25100.0416
25100.0416
WKL
angle
°
D1
thread
M 16
M 16
D2
60.0
60.0
mm
D3
32.0
32.0
mm
L1
~
121
121
mm
L2
34
34
mm
L3
26.0
26.0
mm
L4
min.
34
34
mm
L5
62
62
mm
L6
45.0
45.0
mm
SW1
55
55
mm
SW2
46
46
mm
SW3
27
27
mm
SW4
18
18
mm
RV
radial offset compensation max.
1.0
1.0
mm
ZU
max. tensile and compression load
18.0
18.0
kN
G
weight
1090
1090
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청