Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23310. - Down-Thrust Clamps, swivelling, size 25, with eccentric quick clamp, adjustable
Bill of material
23310.0026 Down-Thrust Clamps
BESTNR
Ref. No.
HUB
Stroke
mm
输入参数值: HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
D1
25 mm
B1
26 mm
B2
10 mm
D2
M8
D3
M8
H1
mm
H2
mm
H3
10 mm
H4
35 mm
H5
20.5 mm
L1
48 mm
L2
35 mm
L3
28 mm
L4
82 mm
SK
Clamping force
2 kN
G
Weight
340 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型