Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23310. - Down-Thrust Clamps, swivelling, size 32, with adjustable clamping lever with axial bearing
Bill of material
23310.0040 Down-Thrust Clamps
BESTNR
Ref. No.
HUB
Stroke
mm
Введите значение для HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
D1
32 mm
B1
33 mm
B2
12 mm
D2
M10 mm
D3
M10 mm
H1
mm
H2
mm
H3
13 mm
H4
66 mm
L1
62.5 mm
L2
46 mm
L3
36 mm
L4
89 mm
CF
Clamping force
4.5 kN
G
Weight
g
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей