Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23340. - Centering Clamping Mandrels, with lateral handling
Bill of material
EH 23340.0125 Centering clamping mandrel
BESTNR
Order Code
23340.0125
D1
28.7 mm
D2
min.
17.8 mm
D3
h8
50 mm
D4
Thread
M4
D5
39.4 mm
H1
41 mm
H2
22 mm
H3
17.5 mm
SW
6 mm
SPANN
Clamping force
20 kN
AM
Tightening torque max.
66 Nm
G
Weight
380 g
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD