Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 1548 - Prismatic Parts, right/left
Bill of material
1548.700 V-Block Element
BESTNR
Ref. No.
B1
48 mm
D1
12 mm
S
18 mm
A
15 mm
FORM
V-block element
G
weight
1300 g
SYSTEM
System
L12
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
    Halder
    EH 1648. - V-Block Elements, right/left
    Halder
    EH 1048. - V-Blocks
    Misumi
    VBT, VBTB, VBTE - V Block - Standard T Type
    Halder
    EH 1512. - Mounting Elements
    Halder
    EH 1513. - Clamping Bars
    Halder
    EH 1505. - Clamping Angles
    Halder
    EH 1511. - Clamping Angles
    Halder
    EH 1548. - V-Blocks
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model