Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI IP20 gerade+gew.90,22/7;6,0m;schlepp
Stückliste
HARTING 09470402052
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09470402052
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 6 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 6 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJI IP20 gerade+gew.90,22/7;6,0m;schlepp
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 47 040 2052
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
73
AAO057
Herstellerprodukttyp
RJI IP20 stra.+ang.90,22/7;4,0m;trail.
AAO742
Marke
RJ45
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen