Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJIKabel;IP20gew.1xRJ45;0°;22/1;aus;3,0m
Stückliste
HARTING 09470600071
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09470600071
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, gewinkelt rechts, Kabellänge: 3 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, gewinkelt rechts, Kabellänge: 3 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJIKabel;IP20gew.1xRJ45;0°;22/1;aus;3,0m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 47 060 0071
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
69
AAO057
Herstellerprodukttyp
RJIcord;IP20ang.1xRJ45;0°;22/1;out;3,0m
AAO742
Marke
HARTING RJ Industrial®
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft