Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 2,0m PVC
Bill of material
HARTING 09478411002
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
09478411002
DESCSHORT
Short Description
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 2 m
DESCLONG
Long Description
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 2 m
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 2,0m PVC
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 47 841 1002
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
126
AAO057
Product type
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 2,0m PVC
AAO742
Brand
Circular connectors
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Greenconn
    RJ45 - 15S-Series
    HARTING
    RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 7.0m
    TE Connectivity
    RJ45 Connectors
    HARTING
    RJ45 CAT5 8P MA DE BK CABLE ASSY, 15M
    HARTING
    RJ45 CAT5 8P MA DE BK CABLE ASSY, 3M
    HARTING
    RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 0.3m
Aperçus 3D
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !