ACV05001-9885 DN500 PN10
HAWLE
Check valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_check_valves/9885.prj},{NB=ACV05001-9885 9885 DN500 PN10 (LOD=400)},{IN=ACV05001-9885},{LOD=400},{DN=500},{PN=PN10},{L=350},{L1=340},{E1=745},{E2=166},{D=670},{K=620},{D1=582},{C=26.5},{F=4},{LN=28x20},{Q=20},{D2B=28},{W=275},{CTN=84813091},{PL=Link},{GB=TK4-R D4},{L2=500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
9885 - Slanted seat check valve Özkan, metal seated
Bill of material
ACV05001-9885 DN500 PN10
IN
Item Number
ACV05001-9885
ACV05001-9885
LOD
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal Diameter
500
500
mm
PN
Pressure Rating
PN10
PN10
L
Valve
350
350
mm
L1
Valve
340
340
mm
E1
e1 Valve
745
745
mm
E2
e2 Valve
166
166
mm
D
ØD Flange
670
670
mm
K
ØK Flange
620
620
mm
D1
Ød Flange
582
582
mm
C
Flange
26.5
26.5
mm
F
f Flange
4
4
mm
LN
ØLxn Bolts
28x20
28x20
W
Weight
275
275
kg
PL
Product Link
Link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
9886 - Slanted seat check valve Özkan, resilient seated
HAWLE
23.02.2024
8540 - Double flanged bend 45° - 45° FFK piece
HAWLE
23.02.2024
8530 - Double flanged elbow 90° - Q piece
HAWLE
23.02.2024
9881 - Butterfly valves
HAWLE
23.02.2024
9881K - Hawle Butterfly valve double eccentric
HAWLE
23.02.2024
Typ 1.2-707 - Welding neck flange DIN 2633 / EN 1092-1 Typ 11 PN 16
Springmann
02.08.2013
8805 - Ball valve / Butterfly valve with pneumatic rotary actuator
Buerkert
08.12.2023
9966 - Non-return flap, type AVK, PN 16
HAWLE
23.02.2024
9920 - AUMA Actuator
HAWLE
23.02.2024
7974 - Synoflex connector
HAWLE
23.02.2024
8500 - Double Flanged Fitting
HAWLE
23.02.2024
4000ELE3 - E3 gate valve with flanges, short, for actuator
HAWLE
23.02.2024
4000 - Flange slider, PN 16
HAWLE
23.02.2024
STAAL 100 AKK/AKKS - Swing check valves with bolted cover
KSB
11.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청