Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
HAWLE
Descripción
6300ST - Manguito de tubo ISO
Lista de materiales
5005560
IN
número de artículo
5005560
LOD
Nivel LOD
PE
tubo Ød
32 mm
TH
Ø Rosca de tubo de acero
1'' (D 33.7) mm
PN
Nivel de presión
PN16
L
132 mm
E
70 mm
E1
55 mm
D
ØD
60 mm
W
Peso
0.76 kg
PL
Enlace de producto
Link
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD