您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
5007051 5195H4 DN100 - RD1,50 - ABB (400)
HAWLE
Hydrants
Powered by
CAD模型選擇
{hawle/at_hydrants/5195h4_asmtab.prj},{NB=5007051 5195H4 DN100 - RD1,50 - ABB (400)},{IN=5007051},{LOD=400},{KN=5195H4},{DN=100},{PN=PN16},{A=1},{B=2},{C=-},{L=2380},{PCD=1500},{RD=1,50},{D=220},{K=180},{BO=M 16},{Q=8},{COLOR=red / RAL3003},{W=74.0},{PL=Link},{H1=1000},{H2=800},{H3=425},{H5=408.0},{B1=383.50},{RX=0.525},{GX=0.102},{BX=0.133},{PLX=https://www.hawle.com/en/products/hydrants/h4-break-away-fire-hydrant-corrosion-free-5195h4/},{Z=4},{PPATH=parts/5195h4_asmtpl.prj},{O=ABB}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
5195H4 - Corrosion free break away hydrant
Bill of material
5007051 5195H4 DN100 - RD1,50 - ABB (400)
IN
Item Number
5007051
5007051
LOD
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal Diameter
100
100
mm
PN
Pressure Rating
PN16
A
Outlet
1
1
B
Outlet
2
2
C
Outlet
-
-
L
Lenght
2380
2380
mm
PCD
Pipe Cover
1500
1500
mm
D
220
220
mm
K
180
180
mm
BO
Bolts
M 16
Q
Qty.
8
COLOR
Color
red / RAL3003
red / RAL3003
W
Weight
74.0
74.0
kg
PL
Product Link
Link
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求