您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
polski
português
русский
slovenščina
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: HEB
Created: 19.3.2010
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
HEB
rod end GLK 40KN
HEB
配件
接头
Powered by
CAD模型選擇
{heb/zubehoer/gelenkkoepfe/glk_kn_asmtab.prj},{NB=GLK 40KN},{IDNR=},{TYP=GLK 40KN},{D7=40},{D8=46.0},{D2G=M33x2},{D2=47},{B3=80},{B4=90},{B5=26},{B8=33},{B9=40},{H=97},{H1=146.0},{L3=41},{L4=46},{ALPHA1=4},{TZD=100},{TZS=204},{ZYL=M10x25},{GEWICHT=2.180},{NDM=33.000},{P=2.000},{NDM2=10.000},{P2=25.000},{INFO=Info},{PPATH=glk_kn/glk_kn_asmtpl.prj},{VERS1=2},{CNSDENSITY=7.860},{CNSMAT=Stahl},{CTN=84833080},{SDT=ab Lager ggf. auf Anfrage}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
HEB
描述
ISO6982 and DIN24338球面轴承接头 - GLK-KN
明细表
rod end GLK 40KN
TYP
类型
GLK 40KN
GLK 40KN
D7
d7
40
40
mm
TZD
负载量动态C
100
100
kN
TZS
负载能力静态Co
204
204
kN
ZYL
气缸螺钉DIN 912-8.8
M10x25
M10x25
GEWICHT
重量
2.180
2.180
kg
INFO
Info
Information
Info
CTN
Custom tariff number
84833080
SDT
Standard delivery time
ab Lager ggf. auf Anfrage
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求