您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GCHE-D8-L20-F2-P6-T2
HEFA
14-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/14-guide_shaft/gc.prj},{NB=GCHE-D8-L20-F2-P6-T2},{CODE=GCHE},{TYPE=Standard_type},{DTOL=g6},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{SUR=-},{HRD=High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC},{D=8},{L=20},{F=2},{P=6},{T=2},{LCM=},{ECED=},{PA=0},{A=0},{PB=0},{Z=0},{PLR=},{PL=0},{PLA=0},{PRPM=},{PR=0},{PRZ=0},{CZPMJG=},{CA=0},{ZJPMJD=},{CAA=0},{CB=0},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
GC - 导向轴-两端台阶型
明细表
GCHE-D8-L20-F2-P6-T2
CNSORDERNO
型号
GCHE-D8-L20-F2-P6-T2
GCHE-D8-L20-F2-P6-T2
CODE
系列码
GCHE
GCHE
TYPE
精度等级
标准型
DTOL
D公差
g6
MAT1
材质(国标)
9Cr18Mo
9Cr18Mo
MAT2
材质(日标)
SUS440C
SUS440C
SUR
表面处理
-
-
HRD
硬度
高频淬火,有效硬化层深度,HRC56~
高频淬火,有效硬化层深度,HRC56~
D
Dg6
8
10
12
13
15
16
18
20
25
30
35
40
50
8
10
12
13
15
16
18
20
25
30
35
40
50
mm
TOL
D公差(g6)
-0.005/-0.014
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
F
mm
Enter value for F
mm
cm
inch
ft
確定
P
p
6
6
mm
T
mm
Enter value for T
mm
cm
inch
ft
確定
R
0.3以下
mm
C
0.5以下
mm
LCM
变更L尺寸公差
N(无加工)
LC:变更L尺寸公差
N(无加工)
LC:变更L尺寸公差
LTOL
尺寸公差[mm]
0
ECED
平面加工
N(无加工)
PA:增加1个平面
PB:增加2个平面
N(无加工)
PA:增加1个平面
PB:增加2个平面
PA
0
0
mm
A
0
0
mm
PB
0
0
mm
Z
0
0
mm
PLR
增加台阶平面加工
N(无加工)
PL:增加台阶处平面加工
N(无加工)
PL:增加台阶处平面加工
PL
0
0
mm
PLA
A
0
0
mm
PRPM
增加台阶平面加工
N(无加工)
PR:增加台阶处平面加工
N(无加工)
PR:增加台阶处平面加工
PR
0
0
mm
PRZ
0
0
mm
CZPMJG
增加1处90°平面
N(无加工)
N(无加工)
CA
0
0
mm
ZJPMJD
增加2处90°平面
N(无加工)
N(无加工)
CAA
CA
0
0
mm
CB
0
0
mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求