Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
GHD - 导向轴-无油衬套用-左端内螺纹带扳手槽型
明细表
GHDSC-D6-L20-M3-BA0
CNSORDERNO
型号
GHDSC-D6-L20-M3-BA0
CODE
系列码
GHDSC
DTOL
D公差
f8
MAT1
材质(国标)
45
MAT2
材质(日标)
S45C
SUR
表面处理
镀硬铬,镀层硬度HV750镀层厚度10μ以上
HRD
硬度
-
D
Df8
mm
TOL
D公差(f8)
-0.010/-0.028 mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
M
M(粗牙螺纹)
BA
mm
输入参数值: BA
mm
cm
inch
ft
W
5 mm
B
8 mm
C
0.5以下 mm
MLW
M螺纹追加工
MC
mm
LCM
变更L尺寸公差
LTOL
尺寸公差[mm]
0
ECED
平面加工
PA
mm
PB
mm
A
mm
Z
mm
ZJJC
增加键槽
JA
mm
I
mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型