Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GK02 - Guide shaft support - stop screw - embedded type
Bill of material
GK02YU-D6
CNSORDERNO
CODE
Code
TYPE
Types
MAT
Material_(international)
MAT1
Material_(solar)
SUR
Surface_treatment
D
DH7
mm
TOL
DH7T
+0.012/0 mm
T1
3.0 mm
L
15 mm
D1
12 mm
H
28 mm
T
3.5 mm
G
11 mm
P
mm
W
mm
P1
mm
F
0 mm
M
M3
DD
d
3.5 mm
INFOTEXT
website
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели