ZE29AB-D25-L90
HEFA
19-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/19-oil-free_bushing/ze29.prj},{NB=ZE29AB-D25-L90},{SC=ZE29AB},{TYPE=Straight rod type},{SUMP=with},{MT=SUJ2},{HARDNESS=58HRC~},{D=25},{L=90},{L1=90,100,110,120,130},{P=25},{TC=p6},{TOL=+0.035~+0.022},{ME=M8 depth 20},{MM=8},{E=20},{B=28},{R=2.0},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZE29 - 卸料板导柱·直杆型/肩型
明细表
ZE29AB-D25-L90
CNSORDERNO
型号
ZE29AB-D25-L90
ZE29AB-D25-L90
SC
系列码
ZE29AB
ZE29AB
TYPE
类型
直杆型
直杆型
SUMP
油槽
有
有
MT
材质
SUJ2
HARDNESS
硬度
58HRC~
N
油槽道数N
6
6
D
25
25
mm
L
90
100
110
120
130
90
100
110
120
130
mm
P
25
25
mm
TC
公差等级
p6
TOL
公差
+0.035~+0.022
+0.035~+0.022
mm
ME
M深e
M8深20
M8深20
B
28
28
mm
R
2.0
2.0
mm
F
8
mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求