您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZG12BW-B200-L300-20-DC24-BLD-15-H-B
HEFA
33-输送机
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/33-conveyor/zg12b_asmtab.prj},{NB=ZG12BW-B200-L300-20-DC24-BLD-15-H-B},{SC=ZG12BW},{PM=Aluminum alloy},{MM=Aluminum alloy},{MF=Aluminum alloy},{PST=clear anodizing},{MST=Hard oxidation },{PFST=spray},{B=200},{L=300},{OP=20},{V=DC24},{MSS=BLD},{GAC=15},{BS=H},{MOBR=B},{ZJG2=},{ZJG211=0},{INFOTEXT=website},{PPATH=zg12b/zg12b_assemblies/zg12b_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZG12B - 精密输送机/电动滚筒-宽度选择型/双槽型材(带轮直径40mm)
明细表
ZG12BW-B200-L300-20-DC24-BLD-15-H-B
CNSORDERNO
型号
ZG12BW-B200-L300-20-DC24-BLD-15-H-B
SC
系列码
ZG12BW
ZG12BW
TYPE
类型
非防跑偏型
PM
型材材质
铝合金
MM
电动滚筒材质
铝合金
MF
带轮固定座材质
铝合金
PST
型材表面处理
表面阳极氧化
MST
电动滚筒表面处理
硬质氧化
PFST
带轮固定座的表面处理
喷涂
B
宽度B
200
250
300
350
200
250
300
350
mm
L
长度L
mm
Enter value for L
长度L
mm
cm
inch
ft
確定
OP
输出功率
20
20
V
电机电压
DC24(直流)
DC24(直流)
MSS
电机规格
BLD
ZBL
BLD
ZBL
GAC
齿轮头减速比
15(高速比:13.73)
25(中速比:25.0)
50(低速比:50.89)
15(高速比:13.73)
25(中速比:25.0)
50(低速比:50.89)
BS
皮带规格
H(一般用·绿色)
D(电子传送用·黑色)
F(食品用·白色)
M(耐油规格·藏青色)
P(耐高温规格·棕色)
U(滑动用·绿色布纹)
Q(倾斜用·白色)
W(防滑动用·蓝色)
H(一般用·绿色)
D(电子传送用·黑色)
F(食品用·白色)
M(耐油规格·藏青色)
P(耐高温规格·棕色)
U(滑动用·绿色布纹)
Q(倾斜用·白色)
W(防滑动用·蓝色)
MOBR
电机品牌
B(BOZ电机)
B(BOZ电机)
ZJG2
指定槽每侧的螺母数
无
MB:指定槽每侧的螺母数
无
MB:指定槽每侧的螺母数
ZJG211
螺母数量
0
0
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求