Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
EE01PA - Standard type, general pneumatic straight pipe, nylon pipe
Bill of material
EE01PA-0604-200-W
CNSORDERNO
SERIALS
serials
EE01PA
TYPE
Nylon tube·Size selection type
MATL
material quality
Nylon (polyamide)
SPE
specifications
L
length(m)
COLOUR
colour
EXT
external diameter
mm
BORE
bore size
mm
NWP
Normal working pressure at 20 ℃
kgf/cm²
NBP
Normal bursting pressure at 20 ℃
kgf/cm²
WEIGHT
weight
kg/m
INFOTEXT
website
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей