Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
P3M - Toothed idler with rib
Bill of material
AHC-30-P3M100
CNSORDERNO
CNSTYPECODE
TYPE1
Type
WM
Wheel material
FM
Flange material
BM
Bearing material
Steel
ST
Surface treatment
NT
Teeth
30
TNW
Type Nominal Width
PD
P.D.
28.65 mm
OD
O.D.
27.89 mm
F
35 mm
E
25 mm
A
mm
W
mm
S
mm
DH
Dh
0.0 mm
NO
No. of bearing
D
d
6 mm
DD
D
19 mm
B
6.0 mm
RR
Riveting ribs
ALT
Flange cut
FC
mm
BB
Bearing brand
INFOTEXT
Infotext
website
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD