Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
cd49ae - Chain with rubber cover
Bill of material
CD49AE-16A-G1-4
CNSORDERNO
SC
Serial code
CD49AE
TYPE
type
Chain with rubber cover
MATERIAL
material body
steel
MATERIAL2
material Cover
Steel + rubber
SE
series
SPE
specification
N
number of section
P
pitch P
mm
D1
Roller diameter
mm
NH
The inner segment is wide inside h
mm
D2
Pin shaft size D2
mm
L
Pin shaft size L
mm
F
Pin shaft size F
mm
A
Plate size A
mm
B
Plate size B
mm
H
Plate size H
mm
T
Plate size t
mm
INFOTEXT
website
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Haberkorn
    Chain stretcher sprockets with ball bearing ECO
    WUXING
    DIN-ISO-U2Z - U double row rubber plate chain
    WUXING
    DIN-ISO-U1 - U single plate chain
    OMAR
    65 - Open cover type drag chain
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей