Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 112-1 - Flanschbefestigung
Bill of material
HEISS SZ 250-63/40/55-112-1.003.NG-P1---(L1=53, L2=33, M=M30x2, ZB=keine)
TYP
Typenbezeichnung
BD
Betriebsdruck
250 bar
BF
Bauform
112 - 1
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
mm
D
Stangendurchmesser Ø
mm
KS
Kolbenstangenende
FA
Funktionsarten
BTL
Wegaufnehmer
HUB
Hublänge
mm
Inserisci valore per HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
HUBST
Ausfahrstellung
mm
Inserisci valore per HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
M
Gewinde
B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
Inserisci valore per B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
cm
inch
ft
ZB
Zubehörteile
B1
Länge
mm
L1
Länge
mm
Inserisci valore per L1
Länge
mm
cm
inch
ft
LINK
Link
Allgemeine Technische Daten
LINKZ
Link
Zubehörteile
D1
Durchmesser
mm
D2
Durchmesser
mm
D7
Durchmesser
mm
L2
Länge
mm
L3
Länge
mm
L4
Länge
mm
L5
Länge
mm
L6
Länge
mm
L10
Länge
mm
A1
Breite
mm
A
Breite
mm
G
Gewinde
ALFA
Länge x Winkel
mm x °
L
mm
H4
Höhe
mm
L16
Länge
mm
B5
Breite
mm
H5
Höhe
mm
H6
Höhe
mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD