目錄: HellermannTyton
Created: 28.10.2013
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 151-00174
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Pipe Clips / Hose Clamps
with Edge Clip
Powered by
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/11/pipe_clips_hose_clamps/edge_clip/edgeclip_ec27_39.prj},{NB=151-00174(1)},{IDNR=151-00174},{VERS=2},{LAENGEL=MIN},{BREITEW=MIN},{NO_CU_PER_OU=1},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=250},{QUANTITY_IN38=250.000},{PRICE_EUR_N=62.000},{TAX_N=0.190},{PWID=712},{MANUFACTURE19=EC39},{DESCRIPTION14=Befestigungselement schwarz},{DESCRIPTION15=Die Befestigungselemente mit Kantenclip zeichnen sich besonders durch die einfache Montage aus. Durch Aufdrücken per Hand auf eine Kunststoff- oder Blechkante wird das Element befestigt. Die EdgeClips 14 bis 17 können durch Einbinden der Stege mit einem Kabelbinder oder Klebeband am Kabelbündel befestigt werden. Die geschlitzten und flexiblen Stege passen sich dabei hervorragend dem Bündelgut an.},{VERSION=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
1.0 - 3.0 mm panel thickness
Bill of material
HellermannTyton 151-00174
IDNR
Identification
151-00174
151-00174
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
EC39
EC39
VERSION
Version
Delivery status
Installation condition
Delivery status
Installation condition
DESCRIPTION14
Short Description
Fixing element black
Fixing element black
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 High Impact Modified (PA66HIR)
Polyamide 6.6 High Impact Modified (PA66HIR)
FARBE
Colour
Black (BK)
Black (BK)
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
15.6
15.6
mm
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
1
mm
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
15.4
15.4
mm
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
3
mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
250
250
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +80 °C, (+105 °C, 500 h)
-40 °C to +80 °C, (+105 °C, 500 h)
NENNMASS
Nominal Diameter
15.6
15.6
mm
BEFESTIGUNGS
Fixing Ø
15.4 - 15.6
15.4 - 15.6
mm
URL1
Deeplink
Deeplink
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求