Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
LTS-LTS Kompressionsverbinder, IP68
Stückliste
HellermannTyton 166-32600
IDNR
Identifikation
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Metallverschraubung Flüssigkeitsdicht, glatter PVC Mantel
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
MATERIAL
Material
Messing vernickelt (NPB); Polyamid 6 (PA6)
FARBE
Farbe
Metall (ML)
LAENGE
Länge
mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
10.000
NENNMASS
Nennmaß
mm
BETRIEBSTE130
Betriebstemperatur
-50 °C bis +135 °C
SWGRUNDKORPE1
SW Grundkörper
mm
SWGRUNDKORPE2
SW Grundkörper
mm
URL1
Deeplink (de)
Deeplink(de)
K
Min. Bohrloch Größe
L
SW Grundkörper
mm
M
Länge
mm
N
SW Grundkörper
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen