품질보증 정보
카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 166-41004
HellermannTyton
Cable protection
HelaGuard Flexible Conduits and Fittings
Fittings for spiral-reinforced PVC conduits
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/19/1439/1567/psrsc_fmc_gerade_kompressionsverschraubung.prj},{NB=166-41004},{IDNR=166-41004},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1.000},{QUANTITY_MIN=10.000},{QUANTITY_IN38=10.000},{PRICE_EUR_N=5.380},{TAX_N=0.190},{B=12.000},{BD=27.000},{C=22.000},{CHAC=32.000},{CHL=10.000},{CS=20.000},{D=29.000},{E=14.500},{F=26.000},{HEXAC=29.000},{HEXL=5.000},{KDM=18.160},{NDM=20.000},{M=12},{N=21.5},{O=29},{P=14.5},{R=26},{PWID=1941},{DESCRIPTION14=Gerade Metallverschraubung mit starrem Außengewinde},{DESCRIPTION15=Mehrteilige, gerade Metallverschraubung inkl. elastomerer Dichtung und starrem Außengewinde. Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k mit PSRSC-Schläuchen. Kann zur Befestigung des Schlauches verwendet werden.},{EAN=4031026410852},{ID_MANUFACT17=166-41004}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
PSRSC-FMC, straight compression fitting
Bill of material
HellermannTyton 166-41004
IDNR
Identification
166-41004
166-41004
DESCRIPTION14
Short Description
Straight metallic fitting with fixed external thread
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
PSRSC20-FMC-M20
PSRSC20-FMC-M20
NENNMASS
Nominal diameter
20
20
mm
MATERIAL
Material
Messing vernickelt (NPB); Polyamid 6 (PA6)
FARBE
Colour
Metal (ML)
LAENGE
Length
33.5
33.5
mm
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
10.000
10.000
HOEHEH
Height (H)
29
29
mm
NENNGROESS129
Nominal diameter, imperial
Others
BETRIEBSTE130
Operating Temperature
-50 °C to +135 °C
KLEINSTERI134
Inner Diameter min.
14.5
14.5
mm
AUSSENDURC135
Outside Diameter max.
29
29
mm
URL1
Deeplink
Deeplink(de)
L
Thread
M20x1.5
M20x1.5
M
Thread length
12
12
mm
N
Length
21.5
21.5
mm
O
SW main body
29
29
mm
P
Minimum bore size
14.5
14.5
mm
R
SW main body II
26
26
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청