Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hettich
Description
Atira drawer set L470 H 54 white QV6 - Atira drawer set L470 H 54 white QV6
Bill of material
9245476
ARTICLENO
Order Number
9245476
NL
470.000 mm
FINISH
Silver
L
347.500 mm
C
1.000 mm
EB
12.500 mm
FINISH1
silver mm
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Сваляне на CAD модели