피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPS International
생성됨: 27.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
HPS International
R14T10CSL
HPS International
ACCESSORIES
07 - 90° PLUGS
Powered by
CAD모델 선택
{hp_systems/accessories/0720-2090b020plugs/rtcsl.prj},{NB=R14T10CSL},{PREVIEW=rtcsl.png},{REF=R14T10CSL},{PDF=Open PDF},{TOOPEN=https://www.hpsinternational.com/uploads/pdf/HPS-SERIE-COUPLIGS-RACCORD-FILETE90.pdf},{TH=1/4},{D=10},{L=26},{L1=45},{L2=25},{KEYWORDS=plug, accessories},{DEFAULTSORTATTR=230}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HPS International
Description
RTCSL - 90° Male thread for push lock hose
Bill of material
R14T10CSL
REF
Reference
R14T10CSL
R14T10CSL
PDF
Link to PDF
Open PDF
TH
Th
1/4
1/4
D
ØD
10
10
L
26
26
L1
45
45
L2
25
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
N-(NPT) - barbed hose fitting
Festo
26.09.2023
EW 90-M - Connector body of 90°-angle version hexagon wrench surface with c...
Flexa
22.03.2022
EW 90-P - Connector body of 90°-angle version hexagon wrench surface with c...
Flexa
22.03.2022
5.18 - TANK CONNECTOR WITH UNION PART
VDL
23.02.2023
RTSL - Straight male thread for push-lock hose adaptor
HPS International
01.02.2021
CH15 - Fitting 90°
PROPLASTICA
19.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청