Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HPS International
Description
OFT - Outside flange threaded
Bill of material
OFT M42
REF
Reference
OFT M42
WLL
Working load limit
12.5 t
SF
Safety factor
5
DIA
Diameter
M42 (x4.5)
D1
164 mm
DIA1
M24
C
120 mm
E
100 mm
F
24 mm
CNSMASSEXACT
Weight
12.00 kg
G
200 mm
INFO
情報
INFO
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)