카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
PB221 - Industrialine Mounted Bearings
Bill of material
1001-00816
PN
Part No.
MN
Model Number
PB221
SS
Shaft Size
DESCRIPTION
Description
IT
Insert Type
Eccentric Lock - Narrow Inner Race
BL
Bearing Lubrication
Relube
HM
Housing Material
Cast Iron
HS
Housing Style
High Base
PT
Product Type
Pillow Block
PL
Product Line
Industrialine Mounted Ball Bearing
A
인치
B
인치
C
인치
D
인치
EMIN
E Min.
인치
EMAX
E Max.
인치
F
인치
G
인치
H
인치
J
인치
L
인치
M
인치
S
인치
T
T Zerk
1/4-28TPR
WTL
WT.
Lbs.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드