카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0270-04317
Hub City
Poweratio & Spartan High Efficiency Drives
Spartan Aluminum Helical Inline Drives
ALHI4040
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/pshe_drives/spartan_al_hil_drives/alhi4040/alhi4043_asmtab.prj},{NB=0270-04317},{MN=ALHI4043},{AS=A},{RATIO=33.50},{STYLE=N/A},{GT=N/A},{OD=1.000},{PT=In-Line},{PL=Spartan Aluminum Helical Inline},{ID=0.625},{OT=Shaft},{AD=5.450},{DB=0.126},{MT=5/16-18},{MD=0.750},{U=1.000},{UY=1.110},{V=1.968},{OK=1/4 X 1.62},{PPATH=parts/alhi4043_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Spartan Aluminum 4043 - Spartan Aluminum Helical-Inline
Bill of material
0270-04317
PN
Part No.
0270-04317
MN
Model Number
ALHI4043
AS
Assembly Style
A
C
E
G
A
C
E
G
RATIO
Ratio
33.50
38.34
43.69
50.64
53.40
61.22
62.00
70.95
73.33
74.50
86.80
96.85
102.80
126.40
135.69
165.20
33.50
38.34
43.69
50.64
53.40
61.22
62.00
70.95
73.33
74.50
86.80
96.85
102.80
126.40
135.69
165.20
STYLE
Style
N/A
GT
Gear Type
N/A
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
1.000
인치
DESCRIPTION
Description
ALHI4043A 33.50
PT
Product Type
In-Line
PL
Product Line
Spartan Aluminum Helical Inline
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.625
인치
OT
Output Type
Shaft
A
5.709
인치
AD
5.450
인치
AH
N/A
인치
AJ
N/A
인치
AK
N/A
인치
B
6.024
인치
BA
2.949
인치
BB
N/A
인치
BC
2.394
인치
BF
N/A
인치
C
10.461
인치
D
3.543
인치
DB
0.126
인치
E
4.331
인치
F
5.118
인치
FMT
FM Tap
1/4-20
인치
FMD
FM Depth
0.620
인치
FU
FU +0.000/-0.001
0.625
인치
FV
1.571
인치
FZ
0.700
인치
G
0.787
인치
GA
N/A
인치
H
0.354
인치
J
1.378
인치
LQ
N/A
인치
MT
M Tap
5/16-18
인치
MD
M Depth
0.750
인치
NC
3.150
인치
NNT
NN Tap
M8
인치
NND
NN Depth
0.670
인치
NP
2.598
인치
OA
6.760
인치
U
U +0.000/-0.001
1.000
인치
UY
1.110
인치
V
1.968
인치
VF
2.098
인치
IK
Input Key
3/16 X 1.12
인치
OK
Output Key
1/4 X 1.62
인치
FAJ
Frame AJ
N/A
인치
FAK
Frame AK
N/A
인치
FBD
Frame BD
N/A
인치
FBE
Frame BE
N/A
인치
FBORE
Frame Bore Dia.
N/A
인치
FK
Frame Keyway
N/A
인치
FBF
Frame BF
N/A
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Spartan Aluminum - ALHI4042 - Spartan Aluminum Helical-Inline
Hub City
15.09.2021
Aluminium Profile mk 2025.03 - Aluminium Construction Profiles Series 25
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
Aluminium Profile mk 2060.02 - Aluminium Construction Profiles Series 60
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
Aluminium Profile mk 2004 - Aluminium Construction Profiles Series 50
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
Spartan Aluminum 4063 - Spartan Aluminum Helical-Inline
Hub City
15.09.2021
AC Induction Motor with Brake - Face Mount - Electric Motors
POWER JACKS
07.09.2023
Spartan Aluminum 4062 - Spartan Aluminum Helical-Inline
Hub City
15.09.2021
Spartan Aluminum 4052 - Spartan Aluminum Helical-Inline
Hub City
15.09.2021
Spartan Aluminum 4053 - Spartan Aluminum Helical-Inline
Hub City
15.09.2021
Spartan Aluminum 4032 - Spartan Aluminum Helical-Inline
Hub City
15.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청