Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW10005 - Series GW10000
Bill of material
GW10005-75/1-WR-56C-3.438_LA
PN
Part No.
GW10005-75/1-WR-56C-3.438_LA
MN
Model Number
GW10005
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW1002
RATIO
Ratio
STYLE
Style
Single Output
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
Zoll
DESCRIPTION
Description
GW10005 75/1 WR 56C 3.438
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 Zoll
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
10.000 Zoll
A
14.373 Zoll
B
5.115 Zoll
D
10.355 Zoll
E
17.0295 Zoll
S
18.5 Zoll
T
9.25 Zoll
WTL
Wtl
1151 Lbs
U
3-7/16 Zoll
X
7/8 x 7/16 Zoll
KF
Key Furnished
No
Y
5/8 NC x 5/8 LG Zoll
G
56C
H
2.560 Zoll
I
7.849 Zoll
J
3/16 X 3/32 Zoll
K
5.875 Zoll
L
4.501/4.503 Zoll
M
0.625 Zoll
N
6.500 Zoll
O
13/32 Zoll
P
N/A
R
0.19 Zoll
CD1
C.D.1
5.251 Zoll
A1
7.269 Zoll
B1
3.629 Zoll
D1
5.12 Zoll
T1
4.281 Zoll
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen