Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW7001 - Series GW7000
Bill of material
GW7001_75/1_WR_DL-LR
PN
Part No.
GW7001-75/1-WR-DO_DL-LR
MN
Model Number
GW7001
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW701
RATIO
Ratio
STYLE
Style
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
2.750 英寸
DESCRIPTION
Description
GW7001 75/1 WR DOUBLE OUTPUT
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.875 英寸
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
7.0015 英寸
CD1
C.D.1
3.251 英寸
A
10.5675 英寸
A1
4.995 英寸
B
4.3235 英寸
B1
2.624 英寸
D
7.585 英寸
D1
3.50 英寸
E
12.9235 英寸
F
2.35 英寸
G
0.875 英寸
H
2.38 英寸
I
6.755 英寸
J
3/16 X 3/32 英寸
K
1.75 英寸
T
11.75 英寸
T1
3.9375 英寸
U
2.750 英寸
V
5.7325 英寸
W
N/A 英寸
X
5/8 X 5/16 英寸
Y
4.00 英寸
AA
12.500 英寸
BB
6.250 英寸
CC
5.500 英寸
DD
2.7500 英寸
EE
1 UNC 英寸
FF
1.56 英寸
GG
1.56 英寸
HH
N/A 英寸
JJ
N/A 英寸
KK
N/A 英寸
LL
N/A 英寸
MM
N/A 英寸
NN
N/A 英寸
WTL
Wt. Lbs.
478
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型