Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
216L Hub City Models - 210 Series
Bill of material
0220-08800
PN
Part No.
0220-08800
MN
Model Number
216L
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
DESCRIPTION
Description
216L 5/1 R WR 56C 0.938
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PAG Lubed PowerCube Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 Pouce
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
2.0635 Pouce
A
3 Pouce
B
1.4995 Pouce
C
4.13 Pouce
D
2.437 Pouce
E
6 Pouce
H
2.27 Pouce
I
4.5 Pouce
J
J Keyway
3/16 x 3/32
K
5.875 Pouce
L
L Pilot Dia
4.502 Pouce
M
0.6235 Pouce
N
5.5 Pouce
O
0.41 Pouce
P
Push
Slots
R
0.28 Pouce
D4
3.75 Pouce
S
0.845 Pouce
T
2.78 Pouce
Z
3.625 Pouce
PP
4.75 Pouce
RR
0.33 Pouce
SS
0.3125 Pouce
TT
5.75 Pouce
WW
7.630 Pouce
XX
0.40625 Pouce
YY
7 Pouce
ZT
6.405 Pouce
WTL
Wt.
30 Lbs.
X
X Keyway
1/4 x 1/8
KF
Key Furnished
1/4 Sq.
Y
Y Socket Setscrew
5/16 NC X 5/16 LG
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Hub City
    321 Hub City Models - 320 Series
    Hub City
    323L Hub City Models - 320 Series
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés