Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Company
Huelsen
Description
Flange, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 1050A, slip-on, Typ01, PN40, sim. to EN 1092-1
Bill of material
3650116023526
ARTNR
Part number
DN
NB
mm
B1
Inside Ø
mm
D
Outside Ø
mm
C1
Height
mm
K
Hole Circle Ø
mm
L
Hole Ø
mm
SA
Bolt Number [Piece]
SG
Bolt Size
mm
AUS
Version
Type 01
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
BEZ
Article Indication
Flange, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 1050A, slip-on, Typ01, PN40, sim. to EN 1092-1
PG
Product Group
Flanges
PUG
Product Sub-group
Flanges slip-on, to welding
NORM
Standard
sim. to EN 1092-1
WERK
Primary Material
Aluminium, EN 485, EN AW 1050A
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés