Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
ISB/ISPB - SXL - 60W
Bill of material
ISB-SXL-WA-60-16-130-T1-S-A1E-AQ
CNSORDERNO
Order number
SERIES
Series
PR
Precision
MOT
Motor Output
60 W
TYPE
Type
SXL
ENTYPE
Encoder Type
LBS
Lead
mm
SO
Semi-order stroke
S
Stroke
mm
Wert eingeben für S
Stroke
mm
cm
inch
ft
CONT
Controller
CTYPE
Cable Type
LTC
Cable Length
mm
OPTBRAKE
Option: Brake
OPTIONCD
Option : cable direction
OPTAQ
Option : AQ Seal
Yes
OPTAXIS
Option : Axis type
OPTLS
Option : Limit Switch
OPTCS
Option : Creep sensor
OPTREV
Option: Reversed home specification
OPTSHC
Option: Straightness Hi-precision
NOS
Option: Double slider
POS
Position of Slider
mm
Wert eingeben für POS
Position of Slider
mm
cm
inch
ft
POS2
Position of slider 2
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    IAI
    ISB/ISPB - MXM - 100W
    IAI
    ISB/ISPB - SXM - 60W
    IAI
    ISB/ISPB - MXM - 200W
    IAI
    ISB/ISPB - MXL - 100W
    IAI
    RCP6-SA7R
    IAI
    ISB/ISPB - MXL - 200W
    IAI
    RCP4-SA6R
    IAI
    ISDB/ISPDB - S - 60W
    IAI
    RCP6-WSA14R
    IAI
    ISB - SXL - 100W
    IAI
    RCP2 - SA5C
    IAI
    RCS3(RCS3P) - SA8C
    IAI
    RCP6-TA4R
    IAI
    ISB/ISPB - LXL - 200W
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen