Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
NSA - MXMM
Bill of material
NSA-MXMM-WA-200-30-300-T2-S-AQ-CT3
CNSORDERNO
Order number
NSA-MXMM-WA-200-30-300-T2-S-AQ-CT3
ENTYPE
Encoder type
WA
MOT
Motor type
200 W
LBS
Lead
mm
S
Stroke
mm
输入参数值: S
Stroke
mm
cm
inch
ft
CONT
Controller
CTYPE
Cable type
LTC
Cable length
m
OPTAQ
Option: AQ Seal
Yes
OPTCTD
Option: Cable track direction
POS1
Position of Slider 1
mm
输入参数值: POS1
Position of Slider 1
mm
cm
inch
ft
POS2
Position of Slider 2
mm
输入参数值: POS2
Position of Slider 2
mm
cm
inch
ft
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型