피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
RCS4-WSA14C-WA-200-4-50-T2-P-CJL
IAI
Cylinder (Robot Cylinder)
Slider Type
RCS4 series
Wide slider type
Powered by
CAD모델 선택
{iai/cylinder_robot/slider_type/rcs4_series/wide_slider_type/rcs4_wsa14c_asmtab.prj},{NB=RCS4-WSA14C-WA-200-4-50-T2-P-CJL-(0)},{TYPE=RCS4-WSA14C},{TYPE1=14},{ET=WA},{MO=200W},{MOX=200},{LBS=4.0},{S=50},{CO=T2},{CTYPE=1},{LTC=1.000},{OPTB=},{OPCDC=-CJL},{OPTHPR=},{CDCX= '-CJL', 'CJL', '-CJT', 'CJT', '-CJR', 'CJR', '-CJB' , 'CJB'},{OPTREV=},{OPTSR=},{POS=0},{STROKEX=[50:800/50]},{LBSX=4,8,16,24,36},{X=3},{PPATH=parts/rcs4_wsa_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
RCS4-WSA14C
Bill of material
RCS4-WSA14C-WA-200-4-50-T2-P-CJL
CNSORDERNO
Order number
RCS4-WSA14C-WA-200-4-50-T2-P-CJL
TYPE
Type
RCS4-WSA14C
ET
Encoder Type
WA
MO
Motor Type
200W
LBS
Lead of Ball Screw
4.0
8.0
16.0
24.0
36.0
4.0
8.0
16.0
24.0
36.0
mm
S
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
CO
Controller
T2
T4
T2
T4
CTYPE
Cable Type
Standard cable : Standard lenght
Standard cable : Lenght specification
Robot cable
No cable
Standard cable : Standard lenght
Standard cable : Lenght specification
Robot cable
No cable
mm
LTC
Cable length
1
3
5
1
3
5
m
OPTB
Option : Brake
No
Yes
No
Yes
OPCDC
Option : Cable direction
CJL
CJT
CJR
CJB
CJL
CJT
CJR
CJB
OPTHPR
Option : High precision specification
No
Yes
No
Yes
OPTREV
Option : Reversed home specification
No
Yes
No
Yes
OPTSR
Option: Slider roller specification
No
Yes
No
Yes
POS
Position of slider
mm
값 입력 POS
Position of slider
mm
cm
inch
ft
확인
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RCS4-WSA16C
IAI
21.04.2022
RCS4-SA8C
IAI
21.04.2022
RCS4-SA7C
IAI
21.04.2022
RCS4-SA6R
IAI
21.04.2022
RCS4-SA7R
IAI
21.04.2022
RCS4-WSA12C
IAI
21.04.2022
RCP6-SA8C
IAI
17.01.2022
RCP6-WSA14C
IAI
17.01.2022
RCS4-WSA14R
IAI
21.04.2022
RCS4-SA8R
IAI
21.04.2022
RCS4-SA6C
IAI
21.04.2022
RCS4-WSA12R
IAI
21.04.2022
GRS-MEG
IAI
28.09.2021
RCS4-RRA6C
IAI
17.01.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청