Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
RCP4-ST
Bill of material
RCP4-ST68E-I-42P-N-30-P3-P
CNSORDERNO
Order number
RCP4-ST68E-I-42P-N-30-P3-P
TYPE
Series
RCP4
MODEL
Model
ENTYPE
Encorder
Incremental
YTYPE
Motor Type
42P
LBS
Lead
No
S
Stroke
mm
CNTRL
Applicable controller
P3
CTYPE
Cable Type
LTC
Cable Length
m
CDC
Option : Cable direction
OPTCOVER
Option : Cover
OPTREV
Option: Home reverse Motor Spec
POS
Position of Lever
mm
Введите значение для POS
Position of Lever
mm
cm
inch
ft
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей