Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
EC-S3_R
Bill of material
EC-S3LR-50-1-ML
CNSORDERNO
Order number
EC-S3LR-50-1-ML
TYPE
Type
S3
LBS
Lead of Ball Screw
mm
R
Reverse type
R
S
Stroke
mm
Введите значение для S
Stroke
mm
cm
inch
ft
CTYPE
Cable Type
LTC
Cable length
OPTACR
Option: RCON-EC connection specifications
OPTB
Option : Brake
OPTFT
Option : Foot
OPTGRT
Option : Specified grease application specification
OPTMCD
Option : Motor direction
OPTREV
Option : Reversed home specification
OPTPNP
Option: PNP
OPTRTS
Option: Slider roller specifications
OPTPS
Option: Power supply 2 system specification
OPTWA
Option : Battery-less absorber
OPTWL
Option : Wireless communication
POS
Position of Slider
mm
Введите значение для POS
Position of Slider
mm
cm
inch
ft
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей